Convertisseur IO-Link/Analogique
Sortie ANA U/I, M12, droit
No.d'art.: | 5000-00501-2300001 |
Poids: | 0.045 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
IO-Link / analog converter
AO Multi U/I, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
AO Multi U/I, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
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
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
Tension de service UA CC | 24 V |
Consommation électrique max. | 19 mA |
Caractéristiques électriques | Sortie
Type Output | Technique à 2, 3, 4 fils |
---|---|
Output current max. | 0,2 A |
Paramétrabilité filtre de valeur moyenne données de processus | oui |
Temps de conversion max. sortie analogique | 5 ms |
Communication industrielle | IO-Link
IO-Link Longueur de données de processus Sortie | 2 Bytes |
---|---|
ID révision IO-Link | V1.1 |
Temps de cycle min. IO-Link | 2,3 ms |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Diagnostics
Diagnostic par IO-Link | oui |
---|---|
Diagnostic par LED | oui |
Évènements IO-Link | Courant de surcharge alimentation du capteur, Défaut de l'appareil, Limite inférieure, Limite supérieure, Rupture de câble, capteur, Sous-tension alimentation, Surchauffe, Surtension alimentation, Übersteuerung |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Surveillance de la température | oui |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Protection contre les inversions de polarité | oui |
Protection contre les courts-circuits de l'alimentation du capteur | oui |
Protection en court-circuit sortie | oui |
Résistance aux charges avec réinjection d'énergie | oui |
Protection contre les surtensions | oui |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | Plastique |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 32,3 mm |
---|---|
Largeur | 77,2 mm |
Profondeur | 15 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -30 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | AO |
---|---|
Type de connexion 2 | IO-Link AO |
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | + US |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V (Analog US) |
PIN 4 | AOut (U / I) |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (L +) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242602 |
ECLASS-7.0 | 27242602 |
ECLASS-8.0 | 27242602 |
ECLASS-9.0 | 27242602 |
ECLASS-10.1 | 27242602 |
ECLASS-11.1 | 27242602 |
ECLASS-12.0 | 27242602 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879588416 |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Élément de connexion ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----