France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Convertisseur IO-Link/ANA

Entrée analogique 0-10V, M12

No.d'art.: 5000-00501-1200000
Produit alternatif:   
Poids: 0.045 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 169,12 €
  • 165,67 €
  • 162,22 €
  • 155,31 €
  • 146,68 €
  • 138,06 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

IO-Link / analog converter
AI U 0...10V, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 18 V
Tension de service CC max. 30 V
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Consommation électrique max. 19 mA
Caractéristiques électriques | Entrée
Paramétrabilité filtre de valeur moyenne données de processus oui
Courant admissible max. 0,2 A
Temps de conversion max. entrée analogique 5 ms
Communication industrielle | IO-Link
IO-Link Longueur de données de processus Entrée 2 Bytes
ID révision IO-Link V1.1
Temps de cycle min. IO-Link 2,3 ms
IO-Link transmission rate COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Diagnostics
Diagnostic par IO-Link oui
Diagnostic par LED oui
Évènements IO-Link Courant de surcharge alimentation du capteur, Défaut de l'appareil, Limite inférieure, Limite supérieure, Sous-tension alimentation, Surchauffe, Surtension alimentation, Übersteuerung
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Surveillance de la température oui
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Protection contre les inversions de polarité oui
Protection contre les courts-circuits de l'alimentation du capteur oui
Résistance aux charges avec réinjection d'énergie oui
Protection contre les surtensions oui
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 32,3 mm
Largeur 77,2 mm
Profondeur 15 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C

Connection types
Type de connexion 1 AI
Type de connexion 2 IO-Link AI
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 4
PIN 1 + US
PIN 2 A +
PIN 3 0 V (Analog US)
PIN 4 A -
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 4
PIN 1 24 V DC (L +)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242602
ECLASS-7.0 27242602
ECLASS-8.0 27242602
ECLASS-9.0 27242602
ECLASS-10.1 27242602
ECLASS-11.1 27242602
ECLASS-12.0 27242602
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879622257
Numéro du tarif douanier 85437090
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 5000-00501-1200000_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 5000-00501-1200000_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: IO-Link 5000-00501-1200000_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Description du dispositif: IODD 5XXX-00501-1200000_KF7_x_13.zip (13)
  • Document: Données produit 5000-00501-1100000_pd_x_14.zip (14)
  • Document: Manuel d'instruction 5000-00501-1100000_hdb_x_22.zip (22)
  • Document: Notice d'installation 5000-00501-1100000_ina_x_14.zip (14)
  • fichier de construction: DXF 5000-00501-1100000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 5000-00501-1200000_p8_2_51.zip (51)
  • fichier de construction: STP 5000-00501-1100000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 5000-00501-1200000_04-06.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 5000-00501-1200000_04-06.20_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 5000-00501-1200000_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Clé dynamométrique ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Élément de connexion ----
* HT, plus frais d’envoi