France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Connecteurpour fibre optique à raccorder  7000-99695-0000000
Photo non contractuelle

Connecteurpour fibre optique à raccorder

No.d'art.: 7000-99695-0000000
Poids: 0.012 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 28,97 €
  • 28,38 €
  • 27,79 €
  • 26,60 €
  • 25,13 €
  • 23,65 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Fiche Push Pull SCRJ POF, à raccorder soi-même
Type de raccordement
Sertissage
1 mm
AIDA conform
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 1 mm²
Installation | Raccordement
Type de raccordement Sertissage
Family construction form SCRJ
Gender male
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Push Pull
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 70 °C

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440101
ECLASS-11.1 27440101
ECLASS-12.0 27440114
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879603652
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 7000-99691_ina_2_01.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi