Connecteur MOSA M8 femelle droit à raccordement rapide
3 pôles, 0,25-0,5mm²
No.d'art.: | 7000-08365-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.007 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Bornes guillotines
Femelle droit
M8, 3 pôles
Section de raccordement : 0.25...0.5 mm²
Femelle droit
M8, 3 pôles
Section de raccordement : 0.25...0.5 mm²
Données techniques
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
---|---|
Family construction form | M8 |
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Matériau | PA |
Nombre de pôles | 3 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Produit standard | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 48 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 60 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,25 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 0,5 mm² |
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur | 1,1 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 1,55 mm |
Type de raccordement | Bornes autodénudantes (IDC) |
Set de fixation | M8 x 1 |
Cycles d’enfichage min. | 100 |
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 0,8 kV |
Résistance d'isolation min. | 100 MΩ |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | III |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | II |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | doré |
---|---|
Revêtement verrouillage | Nickeled |
Matériau joint | NBR |
Matériau support de contact | TPU |
Matériau verrouillage | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Vis moletée, Écrou moleté |
---|---|
Plage de serrage min. | 2,5 mm |
Plage de serrage max. | 5 mm |
Type de verrouillage | Schraubgewinde |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 80 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879784801 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Dénudeur de câbles ----
---- Coupe-câbles ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Câble de connexion ----
---- Pince coupante ----