Connecteur MOSA M12 femelle droit à raccordement rapide
5 pôles, 0,34-0,5mm²
No.d'art.: | 7000-12593-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.028 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Femelle droit
M12, 5 pôles
Bornes guillotines
Section de raccordement : 0.34...0.5 mm²
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
M12, 5 pôles
Bornes guillotines
Section de raccordement : 0.34...0.5 mm²
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
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
Tension de service CC max. | 50 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,34 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 0,5 mm² |
Diamètre de fil individuel min. | 0,1 mm |
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur | 1,2 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 2 mm |
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. | 4,7 mm |
---|---|
Plage de serrage max. | 6 mm |
Hauteur | 49 mm |
Largeur | 20,5 mm |
Profondeur | 20,5 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879306003 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Coupe-câbles ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Câble de connexion ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Pince coupante ----
---- Clé dynamométrique ----