Connecteur M8 mâle droit, bornes à vis
3 pôles, 0,14-0,5mm²
No.d'art.: | 7000-08601-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.012 kg |
Pays d'origine: | CN |
Livrable de suite.
Description
Mâle droit
M8, 3 pôles
Raccordement par bornes à vis
Section de raccordement : 0.14...0.5 mm²
M8, 3 pôles
Raccordement par bornes à vis
Section de raccordement : 0.14...0.5 mm²
Données techniques
Revêtement du contact | doré |
---|---|
Family construction form | M8 |
Matériau contact | Laiton |
Nombre de pôles | 3 |
Ouverture de clé | SW12.5 |
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
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,14 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 0,5 mm² |
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|
Installation | Affectation des broches
Codage | A |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolation min. | 100 MΩ |
Catégorie de surtension (EN 60664-1) | III |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | II |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | PBT |
---|---|
Matériau support de contact | PA66 |
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. | 2,5 mm |
---|---|
Plage de serrage max. | 5 mm |
Hauteur | 45 mm |
Largeur | 13,5 mm |
Profondeur | 13,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879224536 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Pince à sertir ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Câble de connexion ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Coupe-câbles ----
---- Pince à dénuder ----
---- Pince coupante ----