Connecteur M12 mâle coudé, bornes à vis, blindé
4 pôles, max.0,75mm², câble 6-8mm, codage D, Ethernet
No.d'art.: | 7000-14581-0000000 |
Poids: | 0.067 kg |
Pays d'origine: | HU |
Livrable de suite.
Description
Ethernet CAT5
Mâle 90°
M12, 4 pôles
Codage D
blindé
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble) : 6...8 mm
Mâle 90°
M12, 4 pôles
Codage D
blindé
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble) : 6...8 mm
Données techniques
Couple de serrage | 0,6 Nm |
---|---|
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Gender | male |
Codage | D |
Nombre de pôles | 4 |
Ouverture de clé | SW18 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Mode de fixation | à raccorder soi-même |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 250 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 250 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 0,75 mm² |
---|---|
Rotation option | 90° (4 outlet directions) |
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Blindé | oui |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|---|
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | III |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | II |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | Nickeled |
---|---|
Matériau verrouillage | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. | 6 mm |
---|---|
Plage de serrage max. | 8 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879282895 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Coupe-câbles ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Pince à dénuder ----
---- Pince à sertir ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Pince coupante ----