Connecteur M12 femelle coudé, bornes à vis
5 pôles, max.1,5mm², câble 2,5-8mm
No.d'art.: | 7000-13011-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.06 kg |
Pays d'origine: | SK |
Livrable de suite.
Description
Femelle 90°
M12, 5 pôles
Bornes à vis
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
M12, 5 pôles
Bornes à vis
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Couple de serrage | 0,6 Nm |
---|---|
Mode de fixation | Vissé, pluggable |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Gender | female |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
Ouverture de clé | SW18 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Mode de fixation | à raccorder soi-même |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 60 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 60 V |
Courant de service par contact max. (40 °C) | 7,5 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 1,5 mm² |
---|---|
Rotation option | 90° (4 outlet directions) |
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
Mode de fixation | Schraubgewinde |
---|---|
Plage de serrage min. | 2,5 mm |
Plage de serrage max. | 8 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -30 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879428774 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Dénudeur de câbles ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Câble de connexion ----
---- Pince à dénuder ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Pince à sertir ----
---- Coupe-câbles ----
---- Pince coupante ----