Connecteur 7/8'' mâle droit 5 pôles à raccordement rapide
0,75-1,5mm², câble 6,8-9,5mm
No.d'art.: | 7000-78091-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.098 kg |
Pays d'origine: | RO |
Livrable de suite.
Description
Mâle droit
7/8" (5 pôles)
Bornes guillotines
Section de raccordement : 0.75...1.5 mm²
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
7/8" (5 pôles)
Bornes guillotines
Section de raccordement : 0.75...1.5 mm²
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Couple de serrage | 1,5 Nm |
---|---|
Filetage | 7/8" |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant de service max. par contact | 10 A |
---|---|
Current phase - neutral | 230 V |
Current phase - phase | 400 V |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,75 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 1,5 mm² |
Diamètre de fil individuel min. | 0,15 mm |
Installation | Raccordement
Wire insulation diameter max. | 2,8 mm |
---|
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 5 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 4 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau verrouillage | Laiton |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|---|
Plage de serrage min. | 6,8 mm |
Plage de serrage max. | 9,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879134774 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Pince coupante ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Câble de connexion ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Coupe-câbles ----