France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Connecteur 7/8'' femelle droit 5 pôles à raccorder, bornes à vis

Max. 2,5mm², câble 8-10mm

No.d'art.: 7000-78231-0000000
Produit alternatif:   
Poids: 0.046 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 40,08 €
  • 39,26 €
  • 38,45 €
  • 36,81 €
  • 34,77 €
  • 32,72 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Femelle droit
7/8" (5 pôles)
Plage de serrage (Ø câble) : 8...10 mm
Bornes à vis
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate

Couple de serrage 1,5 Nm
Filetage 7/8"
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 300 V
Tension de service CC max. 300 V
Courant de service max. par contact 9 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 2,5 mm²
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau joint FKM
Matériau boîtier PBT
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Plage de serrage min. 8 mm
Plage de serrage max. 10 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879631495
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 7000-78231-0000000_E325311-CYJV8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 7000-78231-0000000_E325311-CYJV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 7000-78231-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • fichier de construction: STP 7000-78231_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Clé dynamométrique ----
---- Pince coupante ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Pince à dénuder ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Coupe-câbles ----
---- Pince à sertir ----
* HT, plus frais d’envoi