France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Bouton d'arrêt d'urgence - 2 contacts NC  69001
Photo non contractuelle

Bouton d'arrêt d'urgence - 2 contacts NC

Contacts dans un boîtier IP65

No.d'art.: 69001
Poids: 0.113 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 95,75 €
  • 93,79 €
  • 91,84 €
  • 87,93 €
  • 83,05 €
  • 78,16 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

E-Stop 42 2NC M12(5)
avec raccordement M12
5 pôles
Bouton d'arrêt d’urgence
2 NC (ouverture positive)
mounting with clip on the back side
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 24 V
Tension de service CC 24 V
Courant de service 2 A
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie En fonction de la charge, En fonction de la température
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Durée de vie électrique 50000 Cycles
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 50000 Cycles
Durée de vie mécanique B10d 250000 Cycles
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de rebondissement max. 10 ms
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact AgNi
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 52 mm
Largeur 124 mm
Profondeur 42 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 85 °C
Caractéristiques techniques | Fiabilité
Lambda, contact à ouverture 20 %

Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 NC 2
PIN 2 NC 1 +
PIN 4 NC 2 +
PIN 5 NC 2

ECLASS-6.0 27371244
ECLASS-6.1 27371244
ECLASS-7.0 27371244
ECLASS-8.0 27371244
ECLASS-9.0 27371244
ECLASS-10.1 27371244
ECLASS-11.1 27371244
ECLASS-12.0 27371244
ETIM-5.0 EC002034
GTIN 4048879594202
Numéro du tarif douanier 85365080
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered US 69001_E479949-NISD2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificat: TÜV  69001_B0318910009-09.02.2025_tuev_z_c.pdf (C)
  • Document: Notice d'installation 69000_ina_2_12.zip (12)
  • fichier de construction: DXF 69001_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 69001_p8_2_51.zip (51)
  • fichier de construction: STP 69001_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 69001_06-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 69001_06-03.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Safety Codes 69000_SYSTEMA_TB9_x_22.zip (22)

---- Adaptateur capteur-actionneur ----
* HT, plus frais d’envoi