Adaptateur M12 mâle vers M12 femelle
Broches 2 et 4 croisées
No.d'art.: | 333370 |
Poids: | 0.017 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Adaptateur
M12 – M12
5 pôles
M12 – M12
5 pôles
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 24 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 24 V |
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
Tension d'isolement assignée | 800 V |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | Nickeled |
---|---|
Matériau boîtier | PUR |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
ETIM-6.0 | 800102 |
GTIN | 4048879255646 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 10 |