Adaptateur M12/SUB-D Profibus 90°
No.d'art.: | 7000-99441-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.06 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
PROFIBUS
Connecteur de bus 90°
SUB-D9 (mâle) ; M12× 1 mm, codage B
Programmateur
Connecteur de bus 90°
SUB-D9 (mâle) ; M12× 1 mm, codage B
Programmateur
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Résistance de terminaison | Connectable, Intégré |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC min. | 4,75 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 5,25 V |
Consommation électrique max. | 12,5 mA |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. | 12 MBit/s |
---|
Installation | Raccordement
Family construction form | M12 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP30 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 70 mm |
---|---|
Largeur | 35 mm |
Profondeur | 17 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879371360 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Câble de connexion ----
---- Ligne de données ----
---- Résistance de terminaison ----