France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
AMMS 10-44/2 A  50070
Photo non contractuelle

AMMS 10-44/2 A

Module-optocoupleur, 24 V DC, transistor, 10...53 V DC, 0...3 V DC

No.d'art.: 50070
Produit alternatif:   
Poids: 0.027 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 54,54 €
  • 53,42 €
  • 52,31 €
  • 50,09 €
  • 47,30 €
  • 44,52 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transistor 2 A
24 V DC
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée OFF CC min. 0 V
Tension d'entrée OFF CC max. 3 V
Tension d'entrée CC min. 10 V
Tension d’entrée CC max. 53 V
Courant d’entrée 6 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Retard à l'arrêt max. 8 ms
Retard à l'enclenchement max. 2 ms
Courant de repos OFF max. 0,1 mA
Fréquence de commutation inductive max. 5 Hz
Fréquence de commutation ohmique max. 20 Hz
Tension de commutation CC min. 4,5 V
Tension de commutation CC max. 40 V
Courant de commutation min. 10 mA
Courant de commutation max. 2 A
Chute de tension CC max. 0,1 V
Diagnostics
Indicateur d'état à LED rouge
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée 2,5 kV
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur 56 mm
Largeur 12,5 mm
Profondeur 64 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879028004
Numéro du tarif douanier 85414900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 50070_1511-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 50070_1511-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 50070_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,31 €
---- Limiteur de surtension ----
  • Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, AO, 48 V
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    11,24 €
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi