France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
AMMDS 10-44/1  50082
Photo non contractuelle

AMMDS 10-44/1

Module-optocoupleur, 24 V DC, transistor, 15...35 V DC, 0...5 V DC

No.d'art.: 50082
Produit alternatif:   
Poids: 0.036 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 51,66 €
  • 50,60 €
  • 49,55 €
  • 47,44 €
  • 44,80 €
  • 42,17 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transistor 0.2 A
24 V DC
avec pontet (-) commun
Bornes doubles (circuit de sortie)
pour commutations rapides
Certificate
Certificate

Informations générales relatives au produit
Scope of delivery Cavalier (Art-No. 90960)
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée OFF CC min. 0 V
Tension d'entrée OFF CC max. 5 V
Tension d'entrée CC min. 10 V
Tension d’entrée CC max. 35 V
Courant d’entrée 10 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Retard à l'arrêt max. 14 µs
Courant de repos OFF max. 0,3 mA
Fréquence de commutation inductive max. 200 Hz
Fréquence de commutation ohmique max. 20000 Hz
Tension de commutation CC min. 5 V
Tension de commutation CC max. 35 V
Courant de commutation min. 1 mA
Courant de commutation max. 0,2 A
Chute de tension CC max. 0,5 V
Diagnostics
Indicateur d'état à LED rouge
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée 2,5 kV
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur 68 mm
Largeur 82 mm
Profondeur 12 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

Connection types
Type de connexion 1 Input
Type de connexion 2 Output
Type de connexion 3 Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 + 14
PIN 2 13

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879027977
Numéro du tarif douanier 85414900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 50082_1514-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 50082_1514-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF rapport 50082_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Limiteur de surtension ----
  • Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, AO, 48 V
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    11,24 €
---- Tournevis ----
---- Connecteur transversal pour bornier ----
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 4, 9,4 mm
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    0,89 €
* HT, plus frais d’envoi