Photo non contractuelle
Embase Mini (7/8) 3 pôles mâle
Filetage 1/2'', câble PVC, 16AWG - 0.5 m
No.d'art.: | MURE-3MR-0.5M |
Poids: | 0.054 kg |
Pays d'origine: | US |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
données commerciales
GTIN | 4048879738767 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |