Produits similaires
1 contact NO
6 A
24 V AC/DC
Bornes à vis
6 A
24 V AC/DC
Bornes à vis
Entrée
Tension - courant de raccordement | 24 V DC (19.2...30 V DC) - 17 mA |
---|---|
Indicateur à LED | LED (verte) |
Catégorie d'utilisation
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
Caractéristiques générales
Durée de vie méca./ électr. | 20 000 000 cycles de commutation/selon la charge |
---|---|
Tension d’isolation d’essai | 4 kV ; isolation de sécurité (EN 60947-1) |
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) |
Plage de température | -20...+55 °C |
Dimensions H×L×P | 78×6.2×70 mm |
Sortie
Tension de commutation | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Courant commuté par sortie | max. 6 A |
Courant de charge minimum | 100 mA (12 V DC) |
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) | max. 1500 VA/120 W |
Fréquence de commutation | max. 10 Hz |
Matériau de contact | Ag Sn O2 |
Temps de réaction/chute/rebond | 10/15/1.5 ms |
données commerciales
EAN | 4048879027229 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |