France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Xelity 6TX Managed Switch 6 Port 1000Mbit ProfiNet IP20

No.d'art.: 58823
Poids: 0.174 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 739,96 €
  • 724,86 €
  • 709,76 €
  • 679,55 €
  • 641,80 €
  • 604,05 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

La série de produits Xelity est conçu pour l'utilisation dans un environnement industriel. Les commutateurs sont munis de ports TX pour câbles à paires torsadées.
Commutateur PROFINET administrable à 6 ports dans un boîtier en plastique IP20
6 ports RJ45 avec vitesse de transmission Gigabit
Raccordement via bornes à enficher
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 9 V
Tension de service CC max. 30 V
Courant à vide min. 97,5 mA
Courant à vide max. 162,5 mA
Puissance absorbée max. 3,3 W
Consommation électrique max. 350 mA
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge PROFINET
Taux de transmission max. 1000 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Auto-crossover oui
Auto-négociation oui
Duplex Full duplex
Trames LLDP Transmission
Topologie en anneau RSTP, STP
Type de commutateur managed
Communication industrielle | Profinet
FSU (Fast-Start-Up) non
Client MRP oui
PROFINET Netload Class III
Adressage PROFINET DCP
Classe de conformité PROFINET B
Spécification PROFINET V2.4
Shared Device/Input non
Communication industrielle | Fonctions IIoT
Webserver HTTPS
Switch Management
Adressage Client BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) ON par défaut
Simple Network Management Protocol (SNMP) v1 + v2c + v3 (actifs par défaut)
VLAN managed (IEEE 802.1Q) oui
VLAN max. (IEEE 802.1Q) 64
Synchronisation temporelle Horloge temps réel, Client NTP
Diagnostics
Contact d'alarme non
Diagnostic Aucune tension
Maintenance à distance Open VPN Client
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Mise en miroir de port 1:1, N:1
RMON oui
Traps SNMP oui
Syslog oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Protection contre les inversions de polarité oui
Protection contre les surtensions oui
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier gris
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 140 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 85,1 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 75 °C
Derating à partir de 70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C
Température de transport min. -40 °C
Température de transport max. 85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 % Sans condensation

Connection types
Type de connexion 1 6
Type de connexion 1
Family construction form RJ45
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 8
PIN 1 DA +
PIN 2 DA -
PIN 3 DB +
PIN 4 DC +
PIN 5 DC -
PIN 6 DB -
PIN 7 DD +
PIN 8 DD -
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 24 V DC (UB 1)
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 n.c.

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
GTIN 4065909004708
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: KC 58823_R-R-MuR-58823_kc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed CA 58823_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 58823_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: ProfiNet  58823_Z13285-17.03.25-v2.4_pn_z_a.pdf (A)
  • Description du dispositif: GSDML 58821_XELITY_PN_KF0_x_12.zip (12)
  • Document: Données produit 58823_pd_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: Manuel d'instruction 58821_hdb_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: Notice d'installation 58822_ina_x_11.zip (11)
  • fichier de construction: DXF 58811_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 58823_p8_2_11.zip (11)
  • fichier de construction: STP 58811_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 58823_04-04.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 58823_04-04.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 58823_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 58823_10501109_1.x.x-V_tb5_x_11.zip (11)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Notes de mise à jour 58821_RN0_en_b.pdf (B)

---- Tournevis ----
---- Ligne de données ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi