Connecteur MOSA M8 mâle droit à raccordement rapide
4 pôles, 0,14-0,34mm²
No.d'art.: | 7000-08351-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.015 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Bornes guillotines
Mâle droit
M8, 4 pôles
Section de raccordement : 0.14...0.34 mm²
Sealing comb included in delivery
Mâle droit
M8, 4 pôles
Section de raccordement : 0.14...0.34 mm²
Sealing comb included in delivery
Données techniques
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
---|---|
Family construction form | M8 |
Matériau contact | Alliage en cuivre |
Matériau | PA |
Nombre de pôles | 4 |
Ouverture de clé | SW9 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Produit standard | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 32 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 32 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,14 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 0,34 mm² |
Diamètre de fil individuel min. | 0,1 mm |
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur | 1 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 1,6 mm |
Type de raccordement | Bornes autodénudantes (IDC) |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Set de fixation | M8 x 1 |
Cycles d’enfichage min. | 100 |
Installation | Affectation des broches
Brochage | complètement affecté |
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
Résistance d'isolation min. | 100 MΩ |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | III |
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
Plage de serrage min. | 2,5 mm |
Plage de serrage max. | 5,1 mm |
Hauteur | 40,8 mm |
Largeur | 11,5 mm |
Profondeur | 11,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879224710 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Câble de connexion ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Coupe-câbles ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Pince coupante ----
---- Cisaille pour câbles ----