Connecteur MOSA M12 femlle droit à raccordement rapide
2 pôles, 0,25-0,34mm², câble 4,5-8,8mm, codage B, Profibus
No.d'art.: | 7000-14225-0000000 |
Poids: | 0.054 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Femelle droit
M12, 2 pôles
Codage B
blindé
Bornes guillotines
M12, 2 pôles
Codage B
blindé
Bornes guillotines
Données techniques
Forme
Forme | 14225 |
---|
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 32 V AC/DC |
---|---|
Courant de service par contact | max. 4 A |
Section de raccordement | 0.25...0.34 mm² (AWG 22...24) |
Plage de serrage (Ø câble) | 4.5...8.8 mm |
Degré de protection | IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Ø extérieur des fils | 2.0...2.6 mm |
Caractéristiques générales
Plage de température | -25...+85 °C |
---|
Product article number of manufacturer | 7000-14225-0000000 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
EAN | 4048879331746 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----
---- Pince coupante ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Coupe-câbles ----
---- Cisaille pour câbles ----