Connecteur M12 femelle coudé, bornes à vis, blindé
5 pôles, max.0,75mm², câble 6-8mm, codage B, Profibus
No.d'art.: | 7000-14031-0000000 |
Poids: | 0.06 kg |
Pays d'origine: | HU |
Livrable de suite.
Description
PROFIBUS, Interbus
Femelle 90°
M12, 5 pôles
Codage B
blindé
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble) : 6...8 mm
Femelle 90°
M12, 5 pôles
Codage B
blindé
Bornes à vis
Plage de serrage (Ø câble) : 6...8 mm
Données techniques
Family construction form | M12 |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 60 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 60 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 0,75 mm² |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | nickel plated |
---|---|
Matériau boîtier | Laiton |
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. | 6 mm |
---|---|
Plage de serrage max. | 8 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879198608 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----
---- Câble de connexion ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Pince à dénuder ----
---- Coupe-câbles ----
---- Pince à sertir ----
---- Pince coupante ----