Clé dynamométrique taille 9 pour connecteur M8
Couple de serrage à 0,4 Nm
No.d'art.: | 7000-99101-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.103 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Jeu de clés de montage
M8 (0.4 Nm, SW9)
Connecteur M8
M8 (0.4 Nm, SW9)
Connecteur M8
Données techniques
Family construction form | M8 |
---|---|
Ouverture de clé | SW9 |
Installation | Raccordement
Couple de serrage | 0,4 Nm |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | PA |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 21049190 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 21049190 |
ECLASS-8.0 | 21049190 |
ECLASS-9.0 | 21049190 |
ECLASS-10.1 | 21040222 |
ECLASS-11.1 | 21040222 |
ECLASS-12.0 | 21040222 |
ETIM-5.0 | EC002132 |
GTIN | 4048879114110 |
Numéro du tarif douanier | 82041100 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----