France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Embase M12 codé A femelle 4 pôles sortie fils
Photo non contractuelle

Embase M12 codé A femelle 4 pôles sortie fils

Fils PVC 4x0,34 0.5m
No.d'art.: 7000-13541-9010050
Poids: 0.026 kg
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 10,32 €
  • 10,11 €
  • 9,90 €
  • 9,48 €
  • 8,95 €
  • 8,42 €

Produits similaires

Bride femelle
M12, 4 pôles
Montage paroi avant
avec fils raccordés
Forme
Forme 13541
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Matériau (contact) Alliage en cuivre
Matériau (surface de contact) Au
Matériau (joint) FKM
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 250 V AC/DC
Tension de choc assignée 2.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Nombre de pôles 4
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage A
Indicateur à LED non
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe M12 (SW14)
Degré de protection IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Degré de protection NEMA 3, 4, 6P (UL 50E)
Matériau Zamak, plaqué laiton
Matériau verrouillage Zamak, plaqué laiton
convient pour gaine striée (Ø intérieur) sans
Câbles
No./section des conducteurs 4× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs PVC (br, bla, ble, no)
Ø extérieur 1.3 mm ±5%
Numéro de câble 901
Plage de températures (fixe) -40...+105 °C
Plage de températures (mobile) -5...+105 °C
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
données commerciales
EAN 4048879294744
eClass 27279220
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1.000
 
Données relatives à l'article :
Homologation
* HT, plus frais d'envoi