France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
M12 Flanschbuchse A-cod. freies Ltg.-ende  HWM
Photo non contractuelle

M12 Flanschbuchse A-cod. freies Ltg.-ende HWM

PVC 5x0.34 gr UL/CSA 1m
No.d'art.: 7000-13627-2150100
Poids: 0.065 kg
sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 13,81 €
  • 13,53 €
  • 13,24 €
  • 12,68 €
  • 11,98 €
  • 11,27 €

Produits similaires

Bride femelle
M12, 5 pôles
Montage paroi arrière
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Forme
Forme 13627
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Matériau (contact) Alliage en cuivre
Matériau (surface de contact) Au
Matériau (joint) FKM
Degré de pollution 3
Longueur non gainée 20 mm
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 125 V AC/DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Nombre de pôles 5
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage A
Indicateur à LED non
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe M12 (SW14)
Degré de protection IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Degré de protection NEMA 3, 4, 6P (UL 50E)
Matériau verrouillage Laiton, nickeIé
Câbles
No./section des conducteurs 5× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs PVC (br, bla, ble, no, ve-ja)
Ø extérieur 5.2 mm ±5%
Identification du câble 215
Type de câble 1 (PVC)
Homologation (câble) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Poids de câble [G/m] 48,4 g
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 60 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.15 mm
Structure (conducteur) 19× 0.15 mm (fil multibrins classe 5)
Section (conducteur) 5× 0.34 mm²
AWG similaire à AWG 22
Matériau (isolation des fils) PVC
Propriétés du matériau (isolation des fils) sans CFC, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (isolation des fils) 45 ±5 D
Ø de conducteur avec isolation 1.25 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation br, no, ble, bla, ve-ja rayé longitudinalement
Groupe de fils toronnés 5 fils toronnés autour d'un élément de remplissage
Blindage non
Matériel (gaine) PVC
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (gaine) 85 ±5 A
Ø extérieur (gaine) 5.2 mm ±5%
Couleur (gaine) gris
Couleur de gaine gris
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
Tension nominale UL 300 V AC
Tension d'essai 2000 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Matériel (gaine) PVC (UL/CSA)
données commerciales
EAN 4048879600620
eClass 27279220
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1.000
 
Données relatives à l'article :
Homologation
* HT, plus frais d'envoi