M12 Bu. Flansch geschirmt HWM
PVC 5x0,34 geschirmt gr UL,CSA 0,6m
No.d'art.: | 7000-13621-2020060 |
Poids: | 0.061 kg |
Pays d'origine: | DE |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Bride femelle
M12, 5 pôles
blindé
Montage paroi arrière
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.





Données techniques
Forme
Forme | 13621 |
---|
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tension de choc assignée | 1.5 kV |
Courant de service par contact | max. 4 A |
Nombre de pôles | 5 |
Groupe de matériaux isolants | IEC 60664-1, category I |
Codage | Codage A |
Indicateur à LED | non |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant |
Degré de protection | IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Degré de protection NEMA | 3, 4, 6P (UL 50E) |
Matériau verrouillage | Laiton, nickeIé |
Raccord presse-étoupe | M12 (SW14) |
Caractéristiques générales
Matériau contact | Alliage en cuivre |
---|---|
Matériau surface de contact | Au |
Matériau joint | FKM |
Degré de pollution | 3 |
Longueur non gainée | 20 mm |
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
Câbles
Identification du câble | 202 |
---|---|
Type de câble | 1 (PVC) |
Homologation (câble) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Poids de câble [G/m] | 68,2 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.15 mm |
Structure (conducteur) | 19× 0.15 mm (fil multibrins classe 5) |
Section (conducteur) | 5× 0.34 mm² |
AWG | similaire à AWG 22 |
Matériau isolation des fils | PVC |
Propriétés du matériau (isolation des fils) | sans CFC, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistant à l'abrasion |
Dureté Shore (isolation des fils) | 45 ±5 D |
Ø de conducteur avec isolation | 1.25 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | br, no, ble, bla, ve-ja rayé longitudinalement |
Groupe de fils toronnés | 5 fils toronnés autour d'un élément de remplissage |
Blindage | oui |
Blindage (type) | Copper braid |
optical shield cover | min. 80% |
Matériel gaine | PVC |
Propriétés du matériau (gaine) | sans CFC, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistant à l'abrasion |
Dureté Shore (gaine) | 85 ±5 A |
Ø extérieur (gaine) | 5.6 mm ±5% |
Couleur gaine | gris |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques |
Résistance thermique | flame retardant UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Tension nominale | 300 V AC |
Tension d'essai | 2000 V AC |
Courant admissible | selon DIN VDE 0298-4 |
Plage de températures (fixe) | -30...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -5...+80 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 10× Ø ext. |
Product article number of manufacturer | 7000-13621-2020060 |
---|---|
Longueur du câble | 0,6 m |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879529150 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Ligne capteur-actionneur ----