Produits similaires
Bride mâle
M12, 4 pôles
Montage paroi arrière
avec fils raccordés
M12, 4 pôles
Montage paroi arrière
avec fils raccordés
Forme
Forme | 13505 |
---|
Caractéristiques générales
Normes | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Mode de fixation | enfiché, vissé |
Matériau (contact) | Alliage en cuivre |
Matériau (surface de contact) | Au |
Matériau (joint) | FKM |
Degré de pollution | 3 |
Plage de température | -25...+85 °C |
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Tension de choc assignée | 2.5 kV |
Courant de service par contact | max. 4 A |
Nombre de pôles | 4 |
Groupe de matériaux isolants | IEC 60664-1, category I |
Codage | Codage A |
Indicateur à LED | non |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant |
Raccord presse-étoupe | M12 (SW14) |
Degré de protection | IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Degré de protection NEMA | 3, 4, 6P (UL 50E) |
Matériau | Laiton, nickeIé |
Matériau verrouillage | Laiton, nickeIé |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | sans |
Câbles
No./section des conducteurs | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Isolation des conducteurs | PUR |
Ø extérieur | 1.3 mm ±5% |
Numéro de câble | 971 |
Plage de températures (fixe) | -40...+90 °C |
Plage de températures (mobile) | -25...+90 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 5× Ø ext. |
données commerciales
EAN | 4048879330862 |
---|---|
eClass | 27279220 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1.000 |