France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MSGL0-A-TKC1,0
Photo non contractuelle

MSGL0-A-TKC1,0

Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, femelle M8 coudé
No.d'art.: 7000-40621-2110100
Produit alternatif:    7000-40621-0110100
Poids: 0.052 kg
Produit pour vous en 10 jours ouvrables.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 14,02 €
  • 13,74 €
  • 13,45 €
  • 12,88 €
  • 12,16 €
  • 11,45 €

Produits similaires

Mâle droit – femelle 90°
M12 – M8, 4 pôles
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme 40621
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 50 V AC/60 V DC
Tension de service (listé UL) max. 30 V AC/DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category II
Codage Codage A
Verrouillage des emplacements Filetage (M8/M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.4/0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe M8 (SW9), M12 (SW13)
Degré de protection IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
Matériau PUR
convient pour gaine striée (Ø intérieur) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Câbles
Identification du câble 211
Type de câble 1 (PVC)
Homologation (câble) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Poids de câble [G/m] 34,76
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.15 mm
Structure (conducteur) 14× 0.15 mm (fil multibrins classe 5)
Section (conducteur) 4× 0.25 mm²
AWG similaire à AWG 24
Matériau (isolation des fils) PVC
Propriétés du matériau (isolation des fils) sans CFC, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (isolation des fils) 45 ±5 D
Ø de conducteur avec isolation 1.25 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation br, no, ble, bla
Groupe de fils toronnés 4 fils toronnés
Blindage non
Matériel (gaine) PVC
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (gaine) 85 ±5 A
Ø extérieur (gaine) 4.8 mm ±5%
Couleur (gaine) gris
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
Tension nominale UL 300 V AC
Tension d'essai 2000 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
No./section des conducteurs 4× 0.25 mm²
Isolation des conducteurs PVC (br, bla, ble, no)
Couleur de gaine gris
Matériel (gaine) PVC (UL/CSA)
Ø extérieur 4.8 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
données commerciales
EAN 4048879160599