Produits similaires
Mâle droit – femelle 90°
M12 – M8, 4 pôles
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
M12 – M8, 4 pôles
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme | 40621 |
---|
Caractéristiques générales
Normes | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 50 V AC/60 V DC |
---|---|
Tension de service (listé UL) | max. 30 V AC/DC |
Tension de choc assignée | 1.5 kV |
Courant de service par contact | max. 4 A |
Groupe de matériaux isolants | IEC 60664-1, category II |
Codage | Codage A |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M8/M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.4/0.6 Nm, autobloquant |
Raccord presse-étoupe | M8 (SW9), M12 (SW13) |
Degré de protection | IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Matériau verrouillage | Zinc moulé sous pression, nickeIé mat |
Matériau | PUR |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | M12 (10 mm); M8 (6.5 mm) |
Câbles
Identification du câble | 211 |
---|---|
Type de câble | 1 (PVC) |
Homologation (câble) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Poids de câble [G/m] | 34,76 |
Matériel (fils) | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.15 mm |
Structure (conducteur) | 14× 0.15 mm (fil multibrins classe 5) |
Section (conducteur) | 4× 0.25 mm² |
AWG | similaire à AWG 24 |
Matériau (isolation des fils) | PVC |
Propriétés du matériau (isolation des fils) | sans CFC, cadmium, silicone et plomb |
Dureté Shore (isolation des fils) | 45 ±5 D |
Ø de conducteur avec isolation | 1.25 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | br, no, ble, bla |
Groupe de fils toronnés | 4 fils toronnés |
Blindage | non |
Matériel (gaine) | PVC |
Propriétés du matériau (gaine) | sans CFC, cadmium, silicone et plomb |
Dureté Shore (gaine) | 85 ±5 A |
Ø extérieur (gaine) | 4.8 mm ±5% |
Couleur (gaine) | gris |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques |
Tension nominale | UL 300 V AC |
Tension d'essai | 2000 V AC |
Courant admissible | selon DIN VDE 0298-4 |
Plage de températures (fixe) | -30...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -5...+80 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 5× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
No./section des conducteurs | 4× 0.25 mm² |
Isolation des conducteurs | PVC (br, bla, ble, no) |
Couleur de gaine | gris |
Matériel (gaine) | PVC (UL/CSA) |
Ø extérieur | 4.8 mm ±5% |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Plage de températures (fixe) | -30...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -5...+80 °C |
données commerciales
EAN | 4048879160568 |