Produits similaires
Mâle 90° – femelle droit
M12 – M8, 3 pôles
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
M12 – M8, 3 pôles
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme | 40661 |
---|
Caractéristiques générales
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
---|
Caractéristiques techniques
Verrouillage des emplacements | Filetage (M8/M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.4/0.6 Nm, autobloquant |
---|---|
Tension de service | max. 250 V AC/DC |
Courant de service par contact | max. 4 A |
Degré de protection | IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Tension de choc assignée | 1.5 kV |
Câbles
No./section des conducteurs | 3× 0.25 mm² |
---|---|
Isolation des conducteurs | PP (br, ble, no) |
Chaînes porte-câbles | 10 Mio. |
Matériel (gaine) | PUR (UL/CSA), welding spark |
Ø extérieur | 4.3 mm ±5% |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -25...+80 °C |
Identification du câble | 050 |
Type de câble | 5 (PUR schweißfunkenbeständig) |
Homologation (câble) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Poids de câble [G/m] | 26,40 |
Matériel (fils) | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.1 mm |
Structure (conducteur) | 32× 0.1 mm (fil multibrins classe 6) |
Section (conducteur) | 3× 0.25 mm² |
AWG | similaire à AWG 24 |
Matériau (isolation des fils) | PP |
Propriétés du matériau (isolation des fils) | sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb |
Dureté Shore (isolation des fils) | 74 ±3 D |
Ø de conducteur avec isolation | 1.25 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | br, no, ble |
Groupe de fils toronnés | 3 fils toronnés |
Blindage | non |
Matériel (gaine) | PUR |
Propriétés du matériau (gaine) | sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse, aux microbes, aux étincelles de soudage |
Dureté Shore (gaine) | 58 ±3 D |
Ø extérieur (gaine) | 4.3 mm ±5% |
Couleur (gaine) | jaune |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques (EN 60811-404) |
Tension nominale | 300 V AC |
Tension d'essai | 2500 V AC |
Courant admissible | selon DIN VDE 0298-4 |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement) |
Plage de températures (mobile) | -25...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement) |
Rayon de flexion (fixe) | 5× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 5 m (horizontal) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 3.3 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 5 m/s² |
Contrainte due à la torsion | ±360°/m |
Nombre de cycles de torsion | max. 1 Mio. (25 °C) |
Vitesse de torsion | 35 cycles/min |
Couleur de gaine | jaune |
données commerciales
EAN | 4048879581622 |