France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

RJ45 St. 0° / RJ45 St. 0° geschirmt Ethernet

PVC 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 0,75m
No.d'art.: 7000-74301-8000075
Poids: 0.076 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 28,81 €
  • 28,22 €
  • 27,64 €
  • 26,46 €
  • 24,99 €
  • 23,52 €
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
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Longueur du câble 0,75 m
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V DC
Tension de choc assignée 1.0 kV
Courant de service par contact max. 1.5 A (20 °C)
Nombre de pôles 4
Paramètres de transmission CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Débits de transmission 100 Mbit/s full duplex max.
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Indicateur à LED non
Verrouillage des emplacements Verrouillage à enclipser
Degré de protection IP20
Matériau PUR
Matériau verrouillage PA
convient pour gaine striée (Ø intérieur) sans
Caractéristiques générales
Mode de fixation enfiché
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé

Câble
Identification du câble 800
Homologation (câble) UL (AWM-Style 2571/10578), CSA; CE conform; PROFINET Guideline
Poids de câble [G/m] 73,7 g
Matériel fils Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 55 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.25 mm²
Structure (conducteur) 7× 0.254 mm
Section (conducteur) 1× 4× AWG22/7
AWG similaire à AWG 22
Matériau isolation des fils PE
Dureté Shore isolation des fils 55 ±5 D
Ø de conducteur avec isolation 1.52 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation bla, ja, ble, or
Blindage oui
Blindage (type) Copper braid
Optical shield cover min. 85%
Matériel gaine PVC
Dureté Shore gaine 85 ±5 A
Ø extérieur (gaine) 6.5 mm ±5%
Couleur gaine vert
Résistance chimique Oil resistance IEC 60811-2-1, ASTM Öle 1, ICEA S-82-552 Std.
Résistance thermique flammwidrig nach UL 1581 Section 1060 (FT1), Section 1061 (cable flame), IEC 60332-1-2
Tension nominale 300 V AC
Tension d'essai 2 kV AC (durée du test 1 min)
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -10...+70 °C
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 15× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 2 Mio. (25 °C)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3.3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 2 m/s

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599

GTIN 4048879689571
Numéro du tarif douanier 85444210
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement fichier de construction: STP 7000-74101_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 7000-74301_05-09.19_ce_z_c.pdf
* HT, plus frais d’envoi