Prolongateur RJ45 droit vers RJ45 droit blindé Ethernet
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 40m
No.d'art.: | 7000-74301-7964000 |
Poids: | 2.56 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Product fulfills requirements according to UN/ECE R118
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
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 40 m |
---|
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 60 V DC |
---|---|
Tension de choc assignée | 1.0 kV |
Courant de service par contact | max. 1.5 A (20 °C) |
Nombre de pôles | 4 |
Paramètres de transmission | CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
Débits de transmission | 100 Mbit/s full duplex max. |
Groupe de matériaux isolants | IEC 60664-1, category I |
Indicateur à LED | non |
Verrouillage des emplacements | Verrouillage à enclipser |
Degré de protection | IP20 |
Matériau | PUR |
Matériau verrouillage | PA |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | sans |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | enfiché |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
Spécifications du câble
Câble
Identification du câble | 796 |
---|---|
Homologation (câble) | cURus (AWM-Style 20549/11602), CE-conform |
Poids de câble [G/m] | 69,3 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
Structure (conducteur) | 7× 0.254 mm |
Section (conducteur) | 1× 4× AWG22/7 |
Matériau isolation des fils | PE |
Ø de conducteur avec isolation | 1.4 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | bla, ja, ble, or |
Blindage | oui |
Blindage (type) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Matériel gaine | PUR |
Propriétés du matériau (gaine) | sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes |
Ø extérieur (gaine) | 6.7 mm ±5% |
Couleur gaine | vert |
Résistance chimique | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
Résistance thermique | retardateur de flamme selon UL 1581 section 1090, section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 |
Tension nominale | 300 V |
Tension d'essai | 2 kV AC (durée du test 1 min) |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -30...+70 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 5× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 12× Ø ext. |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 3 Mio. (25 °C) |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 5 m (horizontal) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 3.3 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 2 m/s² |
Contrainte due à la torsion | ±180°/m |
Nombre de cycles de torsion | max. 1 Mio. (25 °C) |
Classifications
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
données commerciales
GTIN | 4048879442336 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Unité de conditionnement | 1 |