Ethernet-Feldbusltg.VBL 2xRJ45 gerade geschirmt
798 PUR 2x2xAWG22 shielded vt 12.5
No.d'art.: | 7000-74301-7981250 |
Poids: | 0.879 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
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
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.







Données techniques
Longueur du câble | 12,5 m |
---|---|
Mode de fixation | enfiché |
Famille de formes Tête 1 | RJ45 |
Nombre de pôles Tête 1 | 4 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. | 60 V |
---|---|
Courant de service max. par contact | 1,5 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | non |
---|
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée | 1 kV |
---|---|
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
Degré de pollution | 3 |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible | sans |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | PUR |
---|---|
Matériau verrouillage | PA |
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. (dynamique) | -25 °C |
---|---|
Température de service min. (statique) | -25 °C |
Température de service max. (dynamique) | 70 °C |
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Spécifications du câble
Câble
Identification du câble | 798 |
---|---|
Homologation (câble) | cURus (AWM-Style 20549/11602), CE-conform |
Poids de câble [G/m] | 68,64 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
Structure (conducteur) | 19× 0.15 mm (fil multibrins classe 5) |
Section (conducteur) | 1× 4× AWG22/7 |
AWG | similaire à AWG 22 |
Matériau isolation des fils | PO |
Propriétés du matériau, isolation des fils | sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb |
Ø de conducteur avec isolation | 1.4 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | bla, ja, ble, or |
Blindage | oui |
Blindage (type) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Matériel gaine | PUR |
Propriétés du matériau (gaine) | sans CFC, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistant à l'abrasion |
Dureté Shore gaine | 85 ±5 A |
Ø extérieur (gaine) | 6.7 mm ±5% |
Couleur gaine | violet |
Résistance chimique | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
Résistance thermique | retardateur de flamme selon UL 1581 section 1090, section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 |
Tension nominale | 300 V |
Tension d'essai | 2 kV AC (durée du test 1 min) |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -30...+70 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 5× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 12× Ø ext. |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 3 Mio. (25 °C) |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 5 m (horizontal) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 3.3 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 2 m/s² |
Contrainte due à la torsion | ±180°/m |
Nombre de cycles de torsion | max. 1 Mio. (25 °C) |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879786324 |
Numéro du tarif douanier | 85444210 |
Unité de conditionnement | 1 |