France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Ethernet-Feldbusltg.VBL 2xRJ45 gerade geschirmt

796 PUR 2x2xAWG22 shielded gn 28.0
No.d'art.: 7000-74301-7962800
Poids: 1.962 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 142,21 €
  • 139,31 €
  • 136,40 €
  • 130,60 €
  • 123,34 €
  • 116,09 €
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Produit conforme à la norme UN/ECE R118
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
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus
Technologies de bus
Technologies de bus

Longueur du câble 28 m
Mode de fixation enfiché
Famille de formes Tête 1 RJ45
Nombre de pôles Tête 1 4
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 60 V
Courant de service max. par contact 1,5 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taux de transmission max. 100 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex Full duplex
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée 1 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Degré de pollution 3
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible sans
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier PUR
Matériau verrouillage PA
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage Verrouillage à enclipser
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. (dynamique) -25 °C
Température de service min. (statique) -25 °C
Température de service max. (dynamique) 70 °C
Température de service max. (statique) 80 °C

Câble
Identification du câble 796
Homologation (câble) cURus (AWM-Style 20549/11602), CE-conform
Poids de câble [G/m] 69,3 g
Matériel fils Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 55 Ω/km (20 °C)
Structure (conducteur) 7× 0.254 mm
Section (conducteur) 1× 4× AWG22/7
Matériau isolation des fils PE
Ø de conducteur avec isolation 1.4 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation bla, ja, ble, or
Blindage oui
Blindage (type) Copper braid
Optical shield cover min. 85%
Matériel gaine PUR
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
Ø extérieur (gaine) 6.7 mm ±5%
Couleur gaine vert
Résistance chimique Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Résistance thermique retardateur de flamme selon UL 1581 section 1090, section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2
Tension nominale 300 V
Tension d'essai 2 kV AC (durée du test 1 min)
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -30...+70 °C
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 3 Mio. (25 °C)
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 5 m (horizontal)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3.3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 2 m/s²
Contrainte due à la torsion ±180°/m
Nombre de cycles de torsion max. 1 Mio. (25 °C)

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
GTIN 4048879776851
Numéro du tarif douanier 85444210
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement fichier de construction: STP 7000-74101_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 7000-74301_05-09.19_ce_z_c.pdf
* HT, plus frais d’envoi