France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

DESINA HYBRIDFELDBUS CU, 10m

No.d'art.: 7000-33011-9641000
Produit alternatif:   
Poids: 1.58 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 288,58 €
  • 282,69 €
  • 276,80 €
  • 265,02 €
  • 250,30 €
  • 235,58 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


DESINA® ECOFAST®
Mâle droit – femelle droit
6 pôles, CU
blindé
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Han-Brid® est une marque déposée de la société HARTING KGaA
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Longueur du câble 10 m
Mode de fixation enfiché
Matériau PC
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 24 V
Tension de service CC max. 24 V
Courant de service max. par contact 10 A
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Données mécaniques | Données du matériau
Material screw connection PC
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage Verrouillage par étrier
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 964
Couleur de gaine violet
Structure | Câble
wire arrangement (noir 1, noir 2, noir 3, noir 4), (rouge, vert)
Caractéristiques mécaniques | Câble
Matériel gaine PUR
Outer-diameter (jacket) 10 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Matériau à l'intérieur de la gaine PVC
Material wire insulation PVC
Amount wires 4
Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²
Material wire insulation (Data) PVC
Amount wires (Data) 2
Conductor crosssection wire (Data) 0,34 mm²
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -30 °C
Température de service max. (statique) 70 °C
Température de service min. (dynamique) -40 °C
Température de service max. (dynamique) 60 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (en mouvement) 8 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879186780
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi