Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
M12 Bu. gew. geschirmt mit freiem Ltg.-ende
Photo non contractuelle

M12 Bu. gew. geschirmt mit freiem Ltg.-ende

PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 5m
No.d'art.: 7000-13261-3350500
Produit alternatif:    7000-13261-2410500
Poids: 0.3 kg
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 25,04 €
  • 24,53 €
  • 24,02 €
  • 23,00 €
  • 21,72 €
  • 20,44 €

Femelle 90°
M12, 4 pôles
blindé
avec passe-câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Homologation
Homologation
Homologation
Homologation
Homologation

* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA

Forme
Forme 13261
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V AC/DC
Tension de service (listé UL) max. 30 V AC/DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage A
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau PUR
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Câbles
No./section des conducteurs 4× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs PP (br, bla, ble, no)
Ø extérieur 5.9 mm ±5%
Identification du câble 335
Type de câble PUR-OB
Homologation (câble) UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform
Poids de câble [G/m] 56,1 g
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 52 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.1 mm
Section (conducteur) 4× 0.34 mm²
Matériau (isolation des fils) PP
Propriétés du matériau (isolation des fils) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (isolation des fils) 72 ±3 D
Ø de conducteur avec isolation 1.55 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation br, no, ble, bla
Groupe de fils toronnés 4 fils toronnés
Blindage oui
min. 85%
Matériel (gaine) PUR
Dureté Shore (gaine) 85 ±3 A
Ø extérieur (gaine) 5.9 mm ±5%
Couleur (gaine) gris
Couleur de gaine gris
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques (VDE 0472 partie 803 test B)
Tension nominale 300 V AC
Tension d'essai 2000 V AC
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -20...+80 °C
Plage de températures (mobile) -20...+80 °C
Rayon de flexion (fixe) 10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Matériel (gaine) PUR (UL/CSA)
données commerciales
EAN 4048879336413
eClass 27279218
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1.000
 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement Fiche technique
  • Téléchargement Autorisation: CSA CA 7000-13261-XXXXXXX_080128-0-000_C6233-01_CSA_Z_B.PDF
  • Téléchargement Autorisation: CSA US 7000-13261-XXXXXXX_080128-0-000_C6233-01_CSAU_Z_B.PDF
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 7000-13261-335XXXX_E325311_CYJV7_ULC_Z_A.PDF
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 7000-13261-335XXXX_E325311_CYJV_UL_Z_A.PDF
  • Téléchargement fichier de construction: STP 7000-13261_STP_X_A.ZIP
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 7000-13061_08-09.19_UK_Z_A.PDF
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 7000-13061_08-09.19_CE_Z_D.PDF
* HT, plus frais d'envoi