Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
M12 Bu. gew. geschirmt mit freiem Ltg.-ende
Photo non contractuelle

M12 Bu. gew. geschirmt mit freiem Ltg.-ende

PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau 8,5m
No.d'art.: 7000-13261-3310850
Poids: 0.549 kg
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 33,32 €
  • 32,64 €
  • 31,96 €
  • 30,60 €
  • 28,90 €
  • 27,20 €

Femelle 90°
M12, 4 pôles
blindé
avec passe-câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Homologation
Homologation
Homologation
Homologation
Homologation

* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA

Forme
Forme 13261
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V AC/DC
Tension de service (listé UL) max. 30 V AC/DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage A
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau PUR
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Câbles
No./section des conducteurs 4× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs PVC (br, bla, ble, no)
Ø extérieur 5.9 mm ±5%
Numéro de câble 331
Homologation (câble) CE conform
Blindage oui
Couleur (gaine) gris
Couleur de gaine gris
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+70 °C
Rayon de flexion (fixe) 10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 15× Ø ext.
Matériel (gaine) PUR/PVC
données commerciales
EAN 4048879199131
eClass 27279218
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1.000
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi