M12 Bu. gew. freies Ltg.-ende Verpolschutz
PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 1,5m
No.d'art.: | 7000-13701-6160150 |
Poids: | 0.098 kg |
Pays d'origine: | DE |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Femelle 90°
M12, 3 pôles
2× LED (PNP)
Protection contre les inversions de polarité
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Données techniques
Forme
Forme | 13701 |
---|
Caractéristiques techniques
Tension de service | 24 V DC ±15% |
---|---|
Tension de choc assignée | 0.8 kV |
Courant de service par contact | max. 4 A |
Codage | Codage A |
Indicateur à LED | LED (rouge/verte) |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant |
Degré de protection | IP65 et IP67 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529) |
Matériau | PUR |
Matériau verrouillage | Zinc moulé sous pression, nickeIé mat |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 10 |
Raccord presse-étoupe | M12 (SW13) |
Caractéristiques générales
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
Câbles
Identification du câble | 616 |
---|---|
Type de câble | 1 (PVC) |
Homologation (câble) | CE conform |
Poids de câble [G/m] | 61,6 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.2 mm |
Structure (conducteur) | 24× 0.2 mm (fil multibrins classe 5) |
Section (conducteur) | 3× 0.75 mm² |
AWG | similaire à AWG 18 |
Matériau isolation des fils | PVC |
Propriétés du matériau (isolation des fils) | sans CFC, cadmium, silicone et plomb |
Dureté Shore (isolation des fils) | 43 ±5 D |
Ø de conducteur avec isolation | 1.8 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | no numéroté, ve-ja rayé longitudinalement |
Groupe de fils toronnés | 3 fils toronnés |
Blindage | non |
Matériel gaine | PVC |
Propriétés du matériau (gaine) | sans CFC, cadmium, silicone et plomb |
Dureté Shore (gaine) | 80 ±5 A |
Ø extérieur (gaine) | 5.9 mm ±5% |
Couleur gaine | noir |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques |
Tension nominale | 300/500 V AC |
Tension d'essai | 3000 V AC |
Courant admissible | selon DIN VDE 0298-4 |
Plage de températures (fixe) | -30...+70 °C |
Plage de températures (mobile) | -5...+70 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 5× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Product article number of manufacturer | 7000-13701-6160150 |
---|---|
Longueur du câble | 1,5 m |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879462150 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Connecteur circulaire à câbler ----