Produits similaires
Femelle droit
M12, 5 pôles
blindé
avec passe-câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
M12, 5 pôles
blindé
avec passe-câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme | 13221 |
---|
Caractéristiques générales
Normes | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Longueur non gainée | 20 mm |
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tension de service (listé UL) | max. 30 V AC/DC |
Tension de choc assignée | 1.5 kV |
Courant de service par contact | max. 4 A |
Groupe de matériaux isolants | IEC 60664-1, category I |
Codage | Codage A |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant |
Raccord presse-étoupe | M12 (SW13) |
Degré de protection | IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Matériau verrouillage | Zinc moulé sous pression, nickeIé mat |
Matériau | PUR |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | sans |
Câbles
Numéro de câble | 949 |
---|---|
No./section des conducteurs | 5× 0.34 mm² |
Isolation des conducteurs | PP (br, bla, ble, no, ve) |
Chaînes porte-câbles | 2.5 Mio. |
Couleur de gaine | gris |
Matériel (gaine) | PUR (UL/CSA) |
Ø extérieur | 6.5 mm ±5% |
Rayon de flexion (fixe) | 5× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -20...+80 °C |
Blindage | oui |
données commerciales
EAN | 4048879348591 |