France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
M12 Bu. ger. geschirmt mit freiem Ltg.-ende
Photo non contractuelle

M12 Bu. ger. geschirmt mit freiem Ltg.-ende

PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA 30m
No.d'art.: 7000-13221-3513000
Poids: 1.209 kg
sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 125,11 €
  • 122,55 €
  • 120,00 €
  • 114,89 €
  • 108,51 €
  • 102,13 €

Produits similaires

Femelle droit
M12, 5 pôles
blindé
avec passe-câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme 13221
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Degré de pollution 3
Longueur non gainée 20 mm
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V AC/DC
Tension de service (listé UL) max. 30 V AC/DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage A
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
Matériau PUR
convient pour gaine striée (Ø intérieur) sans
Câbles
Numéro de câble 351
No./section des conducteurs 5× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs PP (br, bla, ble, no, ve-ja)
Couleur de gaine gris
Matériel (gaine) PUR (UL/CSA)
Ø extérieur 6.9 mm ±5%
Rayon de flexion (fixe) 10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 15× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -20...+80 °C
Blindage oui
Couleur (gaine) gris
Homologation (câble) UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform
Section (conducteur) 5× 0.34 mm²
données commerciales
EAN 4048879386654
eClass 27279218
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA
* HT, plus frais d'envoi