France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

M12 Bu. 0° B codiert

PVC 5x0.34 sw UL/CSA 15m
No.d'art.: 7000-14381-6151500
Poids: 0.738 kg
Pays d'origine:  DE
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 26,34 €
  • 25,80 €
  • 25,27 €
  • 24,19 €
  • 22,85 €
  • 21,50 €

Description


Femelle droit
M12, 5 pôles
Codage B
N° de réf. 7005 - M12 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Forme
Forme 14381
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 125 V AC/DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Nombre de pôles 5
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage B
Indicateur à LED non
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau PUR
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 10 mm
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Mode de fixation enfiché, vissé
Matériau contact Alliage en cuivre
Matériau surface de contact Au
Matériau joint FKM
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Câbles
No./section des conducteurs 5× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs PVC (br, bla, ble, no, ve-ja)
Ø extérieur 5.2 mm ±5%
Identification du câble 615
Type de câble 1 (PVC)
Homologation (câble) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Poids de câble [G/m] 48,4 g
Matériel fils Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 60 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.15 mm
Structure (conducteur) 19× 0.15 mm (fil multibrins classe 5)
Section (conducteur) 5× 0.34 mm²
AWG similaire à AWG 22
Matériau isolation des fils PVC
Propriétés du matériau (isolation des fils) sans CFC, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (isolation des fils) 45 ±5 D
Ø de conducteur avec isolation 1.25 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation br, no, ble, bla, ve-ja rayé longitudinalement
Groupe de fils toronnés 5 fils toronnés autour d'un élément de remplissage
Blindage non
Matériel gaine PVC
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (gaine) 85 ±5 A
Ø extérieur (gaine) 5.2 mm ±5%
Couleur gaine noir
Couleur de gaine noir
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
Résistance thermique flame retardant UL 1581 VW1 / CSA FT1
Tension nominale UL 300 V AC
Tension d'essai 2000 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+80 °C
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Matériel gaine PVC (UL/CSA)
Product article number of manufacturer 7000-14381-6151500
Longueur du câble 15 m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4065909003220
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement Fiche technique
  • Téléchargement Autorisation: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Téléchargement Certificat 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf
* HT, plus frais d’envoi