MSBAL0-BCN5.0 - BLINDE- PROFIBUS CODE B
Cordon Profibus surmoulé M12 codé B, Mâle M12 codé B droit, adapté
No.d'art.: | 7000-14051-8400500 |
Poids: | 0.453 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
PROFIBUS
Mâle droit
M12, 2 pôles
Codage B
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.







Données techniques
Forme
Forme | 14051 |
---|
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tension de service (listé UL) | 30 V AC/DC |
Tension de choc assignée | 1.5 kV |
Courant de service par contact | max. 4 A |
Groupe de matériaux isolants | IEC 60664-1, category I |
Codage | Codage B |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant |
Degré de protection | IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Matériau | PUR |
Matériau verrouillage | Zinc moulé sous pression, nickeIé mat |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | sans |
Raccord presse-étoupe | M12 (SW13) |
Caractéristiques générales
Normes | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Mode de fixation | enfiché, vissé |
Degré de pollution | 3 |
Longueur non gainée | 20 mm |
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
Câbles
Identification du câble | 840 |
---|---|
Homologation (câble) | cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform |
Poids de câble [G/m] | 82,5 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 78 Ω/km (20 °C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.127 mm |
Structure (conducteur) | 19× 0.127 mm |
AWG | similaire à AWG 24 |
Ø de conducteur avec isolation | 2.55 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | ro, ve |
Groupe de fils toronnés | 2 fils toronnés |
Blindage | oui |
Blindage (type) | Copper braid |
optical shield cover | min. 70% |
Matériel gaine | PUR |
Ø extérieur (gaine) | 7.8 mm ±5% |
Couleur gaine | violet |
Résistance chimique | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
Tension nominale | 250 V |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -20...+60 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 10× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 12× Ø ext. |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 3 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 5 m/s² |
Product article number of manufacturer | 7000-14051-8400500 |
---|---|
Longueur du câble | 5 m |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879198431 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Connecteur à bride ----