M12Bu.gew.geschirmt b-cod,freies Ltg-ende,Interbus
PUR-OB 3x2x0,25 geschirmt violett 15m
No.d'art.: | 7000-14271-7991500 |
Poids: | 1.103 kg |
Pays d'origine: | DE |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Interbus
Femelle 90°
M12, 5 pôles
Codage B
blindé
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.






Données techniques
Forme
Forme | 14271 |
---|
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tension de choc assignée | 1.5 kV |
Courant de service par contact | max. 4 A |
Nombre de pôles | 5 |
Groupe de matériaux isolants | IEC 60664-1, category I |
Codage | Codage B |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant |
Degré de protection | IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Matériau verrouillage | Zinc moulé sous pression, nickeIé mat |
Raccord presse-étoupe | M12 (SW13) |
Caractéristiques générales
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
Câbles
No./section des conducteurs | 3× (2× AWG24) |
---|---|
Isolation des conducteurs | PE (bla-br, gr-rs, ve-ja) |
Chaînes porte-câbles | 2 Mio. |
Ø extérieur | 7.7 mm ±5% |
Identification du câble | 799 |
Homologation (câble) | Interbus (DIN 19258/EN50254/IEC 61158 conform) |
Poids de câble [G/m] | 76,49 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 96 Ω/km (20°C) |
Ø des fils individuels (conducteur) | 0.1 mm |
Structure (conducteur) | 32× 0.1 mm (fil multibrins classe 6) |
Section (conducteur) | 3× (2× AWG24) |
AWG | similaire à AWG 24 |
Matériau isolation des fils | PE |
Dureté Shore (isolation des fils) | 55 ±5 D |
Ø de conducteur avec isolation | 1.4 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | (bla, br) + (gr, rs) + (ve, ja) |
Blindage | oui |
Blindage (type) | Copper braid |
optical shield cover | min. 85% |
Matériel gaine | PUR |
Propriétés du matériau (gaine) | CFC-, halogen- and cadmium-free, matt, low-adhesion, machine easy to process, abrasion-resistant |
Dureté Shore (gaine) | 85 ±5 A |
Ø extérieur (gaine) | 7.7 mm ±5% |
Couleur gaine | violet |
Couleur de gaine | violet |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques (VDE 0472 section 803 / VDE 0249) |
Tension nominale | 250 V AC |
Tension d'essai | 1.5 kV (entre fils); 1 kV (entre fil et blindage) |
Plage de températures (fixe) | -40...+70 °C |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -30...+70 °C |
Plage de températures (mobile) | -30...+70 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 6× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 15× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 12× Ø ext. |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 3 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 3 m/s² |
Matériel gaine | PUR |
Product article number of manufacturer | 7000-14271-7991500 |
---|---|
Longueur du câble | 15 m |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879329064 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Connecteur à bride ----