France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
M12 St. gew. geschirmt b-cod., freies Ltg.-ende  7000-14081-8402000
Photo non contractuelle

M12 St. gew. geschirmt b-cod., freies Ltg.-ende

PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt violett 20m
No.d'art.: 7000-14081-8402000
Poids: 1.764 kg
Pays d'origine:  DE
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 161,76 €
  • 158,46 €
  • 155,16 €
  • 148,55 €
  • 140,30 €
  • 132,05 €

Description


PROFIBUS
Mâle 90°
M12, 2 pôles
Codage B
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Forme
Forme 14081
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V AC/DC
Tension de service (listé UL) 30 V AC/DC
Courant de service par contact max. 4 A
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
Caractéristiques générales
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Câbles
Identification du câble 840
Homologation (câble) cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform
Poids de câble [G/m] 82,5 g
Matériel fils Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 78 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.127 mm
Structure (conducteur) 19× 0.127 mm
AWG similaire à AWG 24
Ø de conducteur avec isolation 2.55 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation ro, ve
Groupe de fils toronnés 2 fils toronnés
Blindage oui
Blindage (type) Copper braid
optical shield cover min. 70%
Matériel gaine PUR
Ø extérieur (gaine) 7.8 mm ±5%
Couleur gaine violet
Résistance chimique Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Tension nominale 250 V
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -20...+60 °C
Rayon de flexion (fixe) 10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 5 Mio. (25 °C)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 5 m/s²
Product article number of manufacturer 7000-14081-8402000
Longueur du câble 20 m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879282611
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement Fiche technique
  • Téléchargement Autorisation: CSA CA 7000-14081-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: CSA US 7000-14081-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: STP 7000-14081_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf

---- Connecteur à bride ----
* HT, plus frais d’envoi