France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
M12 St. 0°geschirmt B-cod.freies Ltg-ende,Profibus  7000-14051-8501100
Photo non contractuelle

M12 St. 0°geschirmt B-cod.freies Ltg-ende,Profibus

PVC 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA 11m
No.d'art.: 7000-14051-8501100
Poids: 0.668 kg
Pays d'origine:  DE
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 58,24 €
  • 57,05 €
  • 55,86 €
  • 53,49 €
  • 50,52 €
  • 47,54 €

Description


PROFIBUS
Mâle droit
M12, 2 pôles
Codage B
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Forme
Forme 14051
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V AC/DC
Tension de service (listé UL) 30 V AC/DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage B
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau PUR
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
convient pour gaine striée (Ø intérieur) sans
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Mode de fixation enfiché, vissé
Degré de pollution 3
Longueur non gainée 20 mm
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Câbles
No./section des conducteurs 1× 2× 0.25 mm²
Isolation des conducteurs PE (ro, ve)
Chaînes porte-câbles 2 Mio.
Ø extérieur 7.8 mm ±5%
Identification du câble 850
Poids de câble [G/m] 75,9 g
Matériel fils Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 68 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.13 mm
Structure (conducteur) 19× 0.13 mm
Section (conducteur) 1× 2× 0.25 mm²
AWG similaire à AWG 24
Matériau isolation des fils PE
Ø de conducteur avec isolation 2.55 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation ro, ve
Blindage oui
Blindage (type) Copper braid
optical shield cover min. 70%
Matériel gaine PVC
Ø extérieur (gaine) 7.8 mm ±5%
Couleur gaine violet
Couleur de gaine violet
Tension nominale 30 V AC
Tension d'essai 1.5 kV
Plage de températures (fixe) -25...+70 °C
Plage de températures (fixe) -25...+70 °C
Plage de températures (mobile) -20...+50 °C
Plage de températures (mobile) -20...+50 °C
Rayon de flexion (fixe) 7.5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 2 Mio. (25 °C)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 5 m/s²
Matériel gaine PVC (UL)
Product article number of manufacturer 7000-14051-8501100
Longueur du câble 11 m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879548823
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement Fiche technique
  • Téléchargement Autorisation: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: STP 7000-14051_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf
* HT, plus frais d’envoi