Produits similaires
DeviceNet, CANopen
Femelle droit
M12, 4 pôles
Codage A
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Femelle droit
M12, 4 pôles
Codage A
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme | 13223 |
---|
Caractéristiques générales
Mode de fixation | enfiché, vissé |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Longueur non gainée | 20 mm |
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Tension de service (listé UL) | 30 V AC/DC |
Tension de choc assignée | 1.5 kV |
Courant de service par contact | max. 4 A |
Nombre de pôles | 4 |
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
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | sans |
Câbles
No./section des conducteurs | 2× 0.25 + 2× 0.34 mm² |
---|---|
Isolation des conducteurs | PE (ro, no), (ble, bla) |
Matériel (gaine) | PUR (UL/CSA) |
Ø extérieur | 6.9 mm ±5% |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -30...+70 °C |
Identification du câble | 803 |
Homologation (câble) | UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE |
Poids de câble [G/m] | 63,12 |
Matériel (fils) | Cordon Cu, étamé |
Résistance (conducteur) | max. 78 Ω/km (paire de données), max. 54 Ω/km (paire d'alimentation); (à 20° C) |
Section (conducteur) | 2× 0.25 + 2× 0.34 mm² |
AWG | similaire à AWG 24 (0.25 mm²); similaire à AWG 22 (0.34 mm²) |
Ø de conducteur avec isolation | 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²) |
Couleur de fil/numérotation | bla, ble (paire de données); no, ro (paire d'alimentation) |
Blindage | oui |
min. 65% | |
Matériel (gaine) | PUR |
Ø extérieur (gaine) | 6.9 mm ±5% |
Couleur (gaine) | violet |
Résistance chimique | Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques |
Résistance thermique | retardateur de flamme |
Tension nominale | 300 V |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -30...+70 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 6× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10× Ø ext. |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 5 m (horizontal) |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | max. 3 m/s |
Accélération (chaîne porte-câbles) | max. 5 m/s² |
Couleur de gaine | violet |
données commerciales
EAN | 4048879621960 |
---|---|
eClass | 27061801 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |

* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA