Connecteur M12 mâle codé D, blindé, avec sortie fil pour EthernetIP et
Profinet, cat5, câble PUR 2X2x0,34 vert blindé UL/CSA, 6 m
No.d'art.: | 7000-14541-7940600 |
Poids: | 0.431 kg |
Pays d'origine: | HU |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Transmission properties with channel transmission up to 100 m
Ethernet CAT5
Mâle droit
M12, 4 pôles
Codage D
blindé
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.








Données techniques
Forme
Forme | 14541 |
---|
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 60 V DC |
---|---|
Tension de choc assignée | 1.5 kV |
Courant de service par contact | max. 1.5 A |
Paramètres de transmission | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
Débits de transmission | 100 Mbit/s full duplex max. |
Groupe de matériaux isolants | IEC 60664-1, category I |
Codage | Codage D |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant |
Degré de protection | IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Matériau | PUR |
Matériau verrouillage | Zinc moulé sous pression, nickeIé mat |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | sans |
Raccord presse-étoupe | M12 (SW13) |
Caractéristiques générales
Normes | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Degré de pollution | 3 |
Plage de température | -25...+85 °C, suivant le câble raccordé |
Câbles
Identification du câble | 794 |
---|---|
Homologation (câble) | cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform |
Poids de câble [G/m] | 75,87 g |
Matériel fils | Cordon Cu, nu |
Résistance (conducteur) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
Structure (conducteur) | 7× 0.254 mm |
Section (conducteur) | 1× 4× AWG22/7 |
AWG | similaire à AWG 22 |
Matériau isolation des fils | PE |
Ø de conducteur avec isolation | 1.55 mm ±5% |
Couleur de fil/numérotation | bla, ja, ble, or |
Blindage | oui |
Blindage (type) | Copper braid |
optical shield cover | min. 85% |
Matériel gaine | PUR |
Ø extérieur (gaine) | 6.7 mm ±5% |
Couleur gaine | vert |
Résistance chimique | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
Résistance thermique | retardateur de flamme selon UL 1581 section 1090, section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 |
Tension nominale | 300 V |
Plage de températures (fixe) | -40...+80 °C |
Plage de températures (mobile) | -30...+70 °C |
Rayon de flexion (fixe) | 6× Ø ext. |
Rayon de flexion (en mouvement) | 12× Ø ext. |
Product article number of manufacturer | 7000-14541-7940600 |
---|---|
Longueur du câble | 6 m |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
EAN | 4048879572781 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |