Adaptateur M12/SUB-D Profibus 90°
No.d'art.: | 7000-99411-0000000 |
Produit alternatif: | 7000-99441-0000000 |
Poids: | 0.045 kg |
Pays d'origine: | HU |
Livrable de suite.
Description
PROFIBUS
Connecteur de bus 90°
SUB-D9 (mâle) ; M12× 1 mm, codage B
Programmateur
Connecteur de bus 90°
SUB-D9 (mâle) ; M12× 1 mm, codage B
Programmateur
Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension de service | 4.75...5.25 V DC (par les périphériques de bus de terrain) |
---|---|
Débits de transmission | max. 12 Mbit/s |
Consommation | max. 12.5 mA |
Type de raccordement | M12×1 mm |
Degré de protection | IP30 |
Résistance de terminaison | intégré, peut se connecter en plus |
Caractéristiques générales
Plage de température | -20...+70 °C |
---|---|
Dimensions H×L×P | 59×45×17 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879303637 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Ligne de données ----
---- Résistance de terminaison ----
---- Câble de connexion ----