France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Memory Card 16GB  58990
Photo non contractuelle

Memory Card 16GB

No.d'art.: 58990
Poids: 0.003 kg
Pays d'origine:  TW
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 61,58 €
  • 60,33 €
  • 59,07 €
  • 56,56 €
  • 53,41 €
  • 50,27 €
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

UHS class 1, speed class 10
µSD card
16 GB, EXFAT formatted
Norme industrielle

Données commerciales | Informations générales relatives au produit
Country of origin Taiwan
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée CC max. 3,6 V
Tension d'entrée CC min. 2,7 V
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques | Alimentation
Power consumption max. 0,66 W
Technical data | Industrial communication | Memory interface
Writing speed max. (data) 80 MBit/s
Reading speed max. (data) 90 MBit/s
Classe UHS I
Classe de vitesse 10
Transmission mode SD 1.1, SD 2.0, SD 3.0, SPI
Formatting EXFAT
Memory card max. (capacity) 16 GB
Memory card (type) Micro SD
Caractéristiques techniques | Données mécaniques | Données de montage
Height 15 mm
Width 11 mm
Profondeur 1 mm
Caractéristiques techniques | Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service max. 85 °C
Température de service min. -25 °C
Storage temperature max. 85 °C
Storage temperature min. -25 °C

Numéro du tarif douanier 85235110
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Document: Données produit 58990_pd_x_12.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 58990_05-02-23_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 58990_05-02-23_ce_z_a.pdf
* HT, plus frais d’envoi