France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Tête de station Cube67+ ProfiNet IO
Photo non contractuelle

Tête de station Cube67+ ProfiNet IO

No.d'art.: 56526
Poids: 0.36 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 514,70 €
  • 504,19 €
  • 493,69 €
  • 472,68 €
  • 446,42 €
  • 420,16 €

Produits similaires

Cube67+
PROFINET IO
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Cube67+ Les modules peuvent seulement être utilisés en combinaison avec les têtes de station Cube67+, EtherNet/IP, PROFIBUS + PROFINET.
Branchements
Bus de terrain Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
Alimentation capteur-système/actionneur 7/8", 5 pôles, 2× max. 8 A
Liaison système interne 4× M12 (femelle) codage A, 6 pôles, 2× max. 4 A
Alimentation des modules
Tension de service 24 V DC (EN 61131-2)
Consommation max. 200 mA
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+75 °C)
Dimensions H×L×P 151×62×40.5 mm
PROFINET
Adressage DCP
Specification V2.2, Conformance Class B
Système Cube
Capacité du module max. 32
Capacité d’E/S max. 1 024 Byte (Input), max. 1 024 Byte (Output)
Machine Option Management oui
Nombre de masterports (IO-Link) max. 128
Diagnostic
État de communication par LED et BUS
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
données commerciales
EAN 4048879294027
eClass 27242608
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
System cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Data cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
cULus
PROFINET
* HT, plus frais d'envoi