France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

xtremeDB PVE Modul SAE J1939, 8 PVE-OUT parametrierbar

PVE-Modus: PVEA, PVEH, PVES, (PVEO)
No.d'art.: DP-34044-7-000
Poids: 0.68 kg
Pays d'origine:  US
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 705,38 €
  • 690,99 €
  • 676,59 €
  • 647,80 €
  • 611,81 €
  • 575,82 €

Description

Robust, fully potted bus module with 8 DT signal ports
For use in extreme environments, special vehicles and mobile machines
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificates as JSON - filtered

Caractéristiques générales
Normes ISO 13766-1 / -2
Mode de fixation 3 hole screw mounting M5
Plage de température -40...+80 °C (temp. de stockage -40...+85 °C)
Degré de protection IP68 / IP69K (with MDC connection cables)
Dimensions H×L×P 35×97×265 mm
Sortie
Alimentation des actionneurs UA 8...32 V DC, max. 3× 13 A
Courant commuté par sortie max. 3 A PVEO / max. 0.1 A PVE (A/H/S)
Protocoles CAN SAE J1939, CAN Layer 2.0B
Adressage Node-ID 224 (0×E0h), Offset per Jumper +1…+15
Débits de transmission 250/500 kbit/s
Branchements
Emplacements d’E/S DT-4P, 4-polig, max. 13 A
Fourniture de systèmes de capteurs DT-4P, 4 pôles, max. 8 A
Actuator supply DT 18-pole, A-coded
Protection
Module de protection inversion de polarité oui
Product article number of manufacturer DP-34044-7-000
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui

ECLASS-6.1 27242690
ECLASS-7.0 27242690
ECLASS-8.0 27242690
ECLASS-9.0 27242690
ECLASS-10.1 27242690
ECLASS-11.1 27242690
ECLASS-12.0 27242690
EAN 89336773284
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement Fiche technique
  • Téléchargement Document: Manuel d'instruction DP-34044-7_hdb_e_01.zip
  • Téléchargement Document: Notice d'installation DP-34044-7-000_ina_10_03.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
* HT, plus frais d’envoi